Principales solutions
- Virtualisation du serveur : crée davantage d'émissions de chaleur
- Centre de données écologique : des besoins en alimentation et en refroidissement trop importants sont coûteux
- Efficacité de l'entreprise : compatibilité et flexibilité via des solutions évolutives et modulaires intégrées
- Consolidation du serveur : crée une densité thermique accrue
- Haute densité : la plupart des centres de données sont conçus pour 2 kW par rack, alors que les nouveaux équipements informatiques supportent 30 kW par rack
- Simplification et standardisation : permet d'accroître la vitesse de déploiement des nouveaux équipements
- Source de solutions unique : les partenariats impliquent des environnements qui évoluent rapidement, à court et à long terme
- Externalisation du centre de données : de nombreux clients et utilisateurs nécessitent un logiciel pour une meilleure gestion interne et à distance
- Exigences de réglementation : de nouvelles normes permettant de réduire les empreintes carbone
- Pressions relatives au contrôle des coûts : l'économie mondiale impose un contrôle strict des coûts dans les centres de données ; les coûts en matière d'électricité sont pratiquement semblables à ceux des équipements informatiques
- Consommation d'énergie : moins de la moitié de l'alimentation électrique atteint la charge informatique ; le reste est consommé par les systèmes d'alimentation et de refroidissement
Que propose Schneider Electric ?
- Un processus de projet défini, permettant de simplifier l'expérience du projet dans sa globalité et de s'assurer de la prise de décisions appropriées au bon moment afin de délivrer le projet à temps, conformément au budget fixé et aux performances attendues.
- Une solution à la disponibilité accrue, en réduisant l'erreur humaine ainsi que le temps moyen de récupération et la capacité à fournir des performances prévisibles dans des environnements à haute densité.
- Une plus grande souplesse, via des composants standard configurés, fournis et installés rapidement sous forme de solution. La modularité facilite l'évolutivité rapide ascendante ou descendante de la solution.
- Une baisse du coût total de propriété, grâce à des composants modulaires créant un modèle de paiement basé sur votre développement et limitant les coûts liés aux investissements. Les dépenses de fonctionnement sont réduites via des plans et des équipements optimisés pour accroître le rendement électrique, ainsi que des systèmes de contrôle et des logiciels intégrés.
- La conception et l'optimisation de systèmes complets permet aux centre de données de fournir des solutions efficaces orientées vers les besoins en refroidissement et en alimentation accrus. Nos solutions améliorent les opérations tout en accélérant les transferts, les modifications et les ajouts liés aux centres de données.
- La conception de produit à la demande permet aux systèmes hautement personnalisés (matériels et logiciels) de répondre à toutes les spécifications.
- La plus importante société de services de niveau international dispose d'un portefeuille de services de maintenance après l'installation.
Exemples de réussite
- EMC (États-Unis) : des économies de plus de 3 millions de dollars sur trois ans. Une alimentation régulée par des services professionnels APC
Téléchargements et liens utiles
|