Hôpitaux
This image can't be displayed
 
 
 

Solutions pour les hôpitaux

 
 
 
 
 
 
 

Principales solutions

  • Alimentation sécurisée : la disponibilité de l'électricité est obligatoire pour garantir la sécurité des patients, réduire le risque d'accidents et les pénalités financières associées. Une politique de maintenance est essentielle pour garantir une alimentation sécurisée.
  • Contraintes juridiques : les hôpitaux sont soumis à de nombreux codes, réglementations, normes… Connaître tous ces documents et leurs conséquences est extrêmement important.
  • Contraintes de coût : les hôpitaux sont soumis à une pression importante concernant les coûts, car le coût des soins de courte durée augmente rapidement.
  • Pénurie de personnel : l'externalisation est privilégiée en raison des politiques d'économie d'échelle et des problèmes liés aux compétences en matière de maintenance.
  • Sécurité : les hôpitaux sont des lieux ouverts et sont donc soumis à tout type de problèmes de sécurité (vol de médicament, enlèvement de bébés, agressions physiques…)

Que propose Schneider Electric ?

  • Nous proposons des solutions intégrées complètes pour l'ensemble de l'infrastructure du bâtiment qui peuvent permettre d'économiser jusqu'à 25 % des investissements corporels et incorporels conformément aux réglementations.
  • Une architecture de distribution d'électricité complète qui améliore l'efficacité énergétique
  • du temps de service et l'optimisation de la maintenance afin d'économiserjusqu'à 30 % des coûts d'exploitation.
  • Les prestataires de services s'associent pour améliorer les performances de l'hôpital tout au long de son cycle de vie.
  • La sécurité intégrée au service de la tranquillité d'esprit
  • Contrôle des chambres optimisé et personnalisé pour améliorer le séjour des patients
  • Plus de 2 000 références dans le secteur hospitalier
 
 
 
 
 

Exemples de réussite

 
 
  • Ministère de la défense algérien
  • Centre médical Hamot
  • Hôpital Helen Hayes
  • Hoffman LaRoche
  • Infirmerie royale d'Edimbourg
  • Hôpital St. John
  • Hôpital des vétérans, Nashville, Tennessee
  • Hôpital Royal North Shore - Économies d'énergie : 25 000 GJ/an. Réduction annuelle de 4 145 tonnes de CO2 et 266 600 $. TRI : 21.9%<,/li>
  • RegionFastigheter - TAC permet à trois hôpitaux suédois de réaliser des économies d'énergie annuelles supérieures à 1 million d'euros
  • Hôpital Lyell McEwin - Retour sur investissement en 5 ans grâce à la gestion de la maintenance des systèmes

 

 
 
 
 
 
 
 

Téléchargements et liens utiles