Marine
This image can't be displayed
 
 
 

Solutions pour la marine

 
 
 
 
 
 
 

Principales solutions

  • Sécurité de l'alimentation : Optimisation de l'alimentation électrique grâce aux groupes électrogènes, au délestage des charges et à une répartition efficace des charges, y compris la propulsion électrique
  • Disponibilité des informations : système d'alarme pour la surveillance des moteurs, des fluides, de l'électricité, des combustibles, des groupes auxiliaires, etc.
  • Efficacité de fonctionnement : gestion des moteurs, des groupes électrogènes, des fluides, de la consommation en électricité et en combustible, des pompes, des compresseurs, de l'éclairage, des systèmes de ventilation et de refroidissement, des stations auxiliaires de navire, etc.
  • Navires écologiques : moins de carbone et une meilleure efficacité énergétique
  • Sécurité : pour la marine marchande : risques liés au terrorisme et à la piraterie, pour la marine : systèmes sécurisés de défense
  • Disponibilité des services à l'international : disponibilité des services prévus dans les ports principaux

Que propose Schneider Electric ?

  • Disponibilité et sécurité de l'alimentation : via l'efficacité élevée de la distribution électrique BT/MT faisant appel à des systèmes de gestion de l'alimentation et des systèmes d'alimentation sans coupure
  • Automatisation et contrôle fiable des moteurs : centres de contrôle des moteurs BT, Motorpact MT avec démarreurs et variateurs de vitesse, solutions d'automatisation et systèmes de surveillance des alarmes
  • Système de gestion des navires : à développer : une solution satisfaisant les besoins des armateurs, comprenant une offre d'automatisation et le système Citect.
  • Efficacité énergétique : études du réseau et mise en œuvre de méthodes écoénergétiques
  • Sécurité pour la marine marchande : Contrôle d'accès et systèmes de surveillance en circuit fermé par TAC/Pelco
  • Solutions de sécurité pour la marine : systèmes de sécurité et applications de défense
  • Réseau de services mondiaux : disponibilité des services dans plusieurs pays via les entités SE dans les ports principaux
 
 
 
 
 

Téléchargements et liens utiles