Bureaux
 
 
 

Solutions pour les bureaux

 
 
 
 
 
 
 

Principales solutions

  • Efficacité énergétique Facture énergétique réduite, responsabilité sociale des entreprises, conformité aux réglementations
  • Flexibilité : Capacité d'intégration, liberté de structuration du lieu, adaptabilité tout au long du cycle de vie
  • Productivité et satisfaction des employés : disponibilité de l'énergie et des données, confort et esthétique, environnement de travail sécurisé et sûr

Que propose Schneider Electric ?

  • Réduction des coûts énergétiques de 5 à 25 %
  • Réduction des coûts de maintenance et augmentation de la durée de vie utile de l'équipement
  • Réduction des délais de mise sur le marché
  • Sécurisation du confort contrôlé des occupants
  • Mise en valeur des bâtiments
  • Amélioration de l'image via une exploitation écologique des bâtiments
 
 
 
 
 

Exemples de réussite

 
 
  • Propriétés Brookfield, États-Unis : économies de 89 000 $ en l'espace d'un mois sur une facture de 975 000 $. Baisse moyenne de 18,1 % de la demande moyenne en kW. Baisse moyenne de 18,9 % de la demande maximum en kW dans les propriétés de l'Ontario.
  • US General Service Administration, États-Unis : un exemple caractéristique d'économies d'énergie concrètes
  • Bur Juman Center, Émirats Arabes Unis : paradigmes contractuels variables pour faciliter la vente de solutions.
  • Keilaniemi High Tech Center, Finlande : des solutions préfabriquées ont permis d'économiser du temps lors de la phase de construction. Solutions flexibles mises en œuvre pour apporter de la valeur au bâtiment. Accent mis sur l'efficacité énergétique
  • US General Service Administration, États-Unis : programme « Réponse à une demande urgente »
  • Ericsson, Suède : technologie de bureau intelligente
 
 
 
 
 
 
 

Téléchargements et liens utiles